??
Choix du modèle CAO
K0739.2208010X100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0739 - Pieds réglables en acier ou en Inox
Nomenclature
K0739.2208010X100
BESTKIPP
Référence
K0739.2208010X100
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Inox
FORM
Forme
B
A
Distance
54 mm
D
Diamètre
80 mm
D1
Filetage
M10
H
Hauteur
25 mm
H1
Hauteur
135 mm
H2
Hauteur
35.0 mm
SW
Ouverture de clé
14 mm
SW1
-
L
Longueur
100 mm
BELASTUNG
Charge max. en kN
10.0 kN
GEW
Poids environ
0.3403 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245202324
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions